DECENTRALE AANDRIJFTECHNIEK
MEER FLEXIBILITEIT, MINDER KOSTEN
Onze decentrale omvormers kunt u vrij configureren en aan elke toepassing aanpassen. Hiermee heeft u een optimale oplossing en verlaagt u tegelijkertijd uw installatie- en gebruikskosten.
NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer
Snelle installatie, eenvoudig onderhoud
NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer
Grotere flexibiliteit, lagere kosten
NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer
Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties
NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter
Snelle installatie, slijtagevrij starten
NORDAC START - SK 135E - motorstarter
Compacte aandrijving, slijtagevrij starten
Aandrijfelektronica: onze ervaring - uw veiligheid
De decentrale aandrijfelektronica van NORD is wereldwijd in talloze toepassingen te vinden. Onze innovatieve omvormers met geïntegreerde PLC vervullen taken dichtbij de aandrijvingen en ontlasten hiermee de hogere installatie-aansturing.
Meer dan 100 industriële sectoren profiteren van onze oplossingen. Bijvoorbeeld in de interne logistiek, waar ze bagage of pakketten op alle continenten transporteren. Evenzo zijn onze omvormers in de algemene transporttechniek, in de verpakkingsindustrie of in pomptoepassingen te vinden. Ook bekende fabrikanten in de levensmiddelen- en botteling-industrie vertrouwen op de aandrijfelektronica van NORD DRIVESYSTEMS.
Onze decentrale aandrijfelektronica wordt gekenmerkt door uitstekende prestaties en veiligheid. Waar ook ter wereld onze aandrijfelektronica beweegt: de kwaliteit van onze oplossingen is altijd ongeëvenaard hoog. Met vestigingen op alle continenten zijn we altijd dichtbij de klant en leveren we service zonder lange wachttijden.
Decentrale aandrijftechniek van NORD - hoge flexibiliteit, lage systeemkosten
NORD DRIVESYSTEMS biedt u met het programma van frequentie-omvormers en motorstarters een grote keuze aan decentrale aandrijftechniek. Bijvoorbeeld onze NORDAC LINK- en NORDAC FLEX-omvormers kunt u geheel individueel aan uw toepassing aanpassen. Voor eenvoudige aandrijftaken is daarentegen onze NORDAC BASE de beste keuze. Bij de motorstarters kunt u kiezen voor de vrij configureerbare NORDAC LINK of de slijtage-arme, flexibel integreerbare NORDAC START.
Vier goede redenen voor decentrale frequentie-omvormers van NORD
- Efficiëntie
Onze decentrale aandrijftechniek verlaagt de kosten voor uw installatie-ontwerp significant. - Veelzijdigheid
U kunt onze omvormers vrij configureren of optimaal uitbreiden en hiermee in talloze verschillende toepassingsgebieden gebruiken. - Compatibiliteit
Door de koppeling aan alle gebruikelijke bussystemen en Industrial Ethernet, kan onze decentrale aandrijftechniek in alle automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd. - Gebruikersvriendelijk
Installatie en onderhoud zijn door de simpele plug-in aansluitingen, de optioneel geïntegreerde onderhoudsschakelaar en de lokale handbedieningsmogelijkheid snel uitgevoerd (NORDAC LINK).
Hoe omvormers van NORD uw systeemkosten verlagen
De in onze omvormer geïntegreerde PLC maakt een installatie-ontwerp mogelijk dat uit autonome productie-eilanden bestaat, die hun processen grotendeels zelf regelen. Hiermee wordt de bovenliggende besturing ontlast en vervallen de kosten voor installatie in schakelkasten en bekabeling. Daarnaast maken decentrale frequentie-omvormers het onderhoud van het gehele systeem eenvoudiger en verhogen hiermee de efficiëntie.
Gebruikt in vele toepassingen: decentrale aandrijftechniek van NORD
Door de vele communicatie-interfaces en de mogelijkheid van flexibele configuratie zijn onze decentrale frequentie-omvormers geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Onze omvormers maken niet alleen indruk door hun functionele en optionele veelzijdigheid, maar ook door hun prestaties tot 22 kW. Deze uitstekende eigenschappen zorgen ervoor, dat onze decentrale omvormers sinds vele decennia in de meest verschillende gebieden worden gebruikt, bijvoorbeeld in de levensmiddelen- en staalindustrie, in de luchthaventechniek, de interne logistiek en het transport van bulkgoederen.
Bekijk hier hoe de decentrale omvormers van NORD een pallettiseermachine efficiënt automatiseren.